伸縮 ハシゴ通販・販売特集
伸縮 ハシゴの特集ページです。
3連伸縮ハシゴ レン太 アウトリガー 屋根上セット付や伸縮ポール エクステンションポールなど伸縮 ハシゴに関する商品を探せます。
伸縮ポール エクステンションポール
0
【特長】
・アルミ製で軽量の高所清掃用のポールです
・スクイジーやウォッシャーをはめて高所のガラスを、ダスターやクランプをはめれば天井や高所の壁の清掃ができます
【材質】
・本体:アルミニウム
・ハンドル:ポリプロピレン、TPE
・スクリュー:ポリプロピレン
もっと読む脚部伸縮脚立 シャガマン ブラック
0
【特長】
・両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバーを搭載
・レバーを握るだけで簡単に脚部を伸縮することができます
・脚が4本とも伸縮するので凹凸のある場所でも水平キープします
・天板はビスや工具などが置ける便利なトレー形状になっています
・踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています
・別売りオプションの自在式脚端具も用意しております
・ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です
【用途】
・段差がある場所での軽易な脚立作業用に
【材質】
・アルミ合金
もっと読む脚部伸縮脚立 シャガマン
0
【特長】
・立ったまま、脚部の伸縮が簡単にできます
・アジャスターで段差でも威力を発揮します
・天板がトレー状になっておりビスやドライバーが置けます
【用途】
・段差がある場所での軽易な脚立作業用に
【材質】
・アルミ合金
もっと読む3連伸縮ハシゴ レン太 3RENシリーズ
0
【特長】
・インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです
・ロープは循環式でたるみがありません
・昇降時に誤って足を滑らしても落下を防止します
・フロントD環のついたフルハーネスと合わせて使用します
【用途】
・高所作業、屋根上への移動に
【材質】
・アルミ
もっと読む伸縮マルチロッド オプション
0
【商品仕様】
・伸縮マルチロッドオプション各種です
・EMR-AH…伸縮マルチロッド用アジャスタブルハンガー
・EMR-CBL…伸縮マルチロッド用キャリングバッグL
・EMR-CBM…伸縮マルチロッド用キャリングバッグM
・EMR-TR…伸縮マルチロッド用三脚
もっと読む桃太郎旗用伸縮ポール
0
桃太郎旗用の伸縮ポールです。
【仕様】
・長さ:1.61~3.0m(2段伸縮式)
・径:(下部)22mm、(上部)19mm
・材質:スチール(樹脂被覆)
・質量:580g
もっと読むバーキュートプラス 伸縮ハンドル
0
【特長】
・バキュートプラスシリーズ対応のハンドルです
・ヘッドとハンドルの色を合わせることができ、色分け可能です
【用途】
・アングルホウキ/デッキブラシ/ボトルブラシヘッド/タンクブラシ/高所マルチブラシ/スクイージー/対応ハンドル
【材質】
・グラスファイバー
もっと読む
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付 | ラクノリ3連はしご LT3シリーズ | ラクノリ3連はしご LH3シリーズ | 3連はしご スーパーコスモス 3CSM型 | 脚伸縮式2連はしご ピッチ | 伸縮式はしご MSN | 伸縮はしご スーパーラダーSL型 | コンパクト1連はしご スカイラダー | 3連伸縮はしご レン太 | サヤ管式3連はしご コンパクト3 |
ナカオ | 長谷川工業 | 長谷川工業 | ピカコーポレイション | ナカオ | アルインコ | ピカコーポレイション | 長谷川工業 | ナカオ | ピカコーポレイション |
| 122,405円~ | 104,189円~ | 127,011円~ | 91,503円~ | 63,023円 | 72,581円~ | 121,637円~ | 52,622円~ | 97,953円~ | 150,034円~ |
3日目~ | 4日目 | 4日目 | 1日目 | 4日目 | 1日目 | 4日目 | 1日目 | 4日目~ | 9日目 |
3連はしご | 3連はしご | 3連はしご | 3連はしご | 2連はしご | 伸縮はしご | 伸縮はしご | 伸縮はしご | 3連はしご | 3連はしご |
規格無し | 規格無し | 規格無し | JIS規格品 | 規格無し | 規格無し | 規格無し | 規格無し | 規格無し | その他規格 |
130 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 100 |
6~ | 3~3.9 | 6~ | 3~3.9 | 3~3.9 | ~1.9 | ~1.9 | ~1.9 | - | - |
伸縮 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |